TIDA-050012
Power DUOソース、200W USB-C PDのリファレンス デザイン
TIDA-050012
概要
Power DUO ソース 200W USB-C PD のリファレンス デザインは、包括的な USB PD ソース リファレンス デザインで、ユーザーは PD のソース電圧を選択できます。
特長
- 最大 200W のソースまたはシンク
- PD3.0 準拠
- SPI/I2C デバッガとプログラマを内蔵
- USB Type-C® と PD (パワー デリバリ) 採用の各種アプリケーション向けに包括的な構成が可能
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX20A.PDF (141 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | パワーDUOソース、200W USB-C PDのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/09/18 |