TIDA-050002

車載用ハイビームおよびロービーム ヘッドライト用の55Wデュアル昇降圧LEDドライバのリファレンス デザイン

TIDA-050002

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、単一のコントローラと電力段を持つ、デュアルのハイビームおよびロービーム アプリケーションで TPS92692-Q1 LED ドライバを使用する例について説明します。このデザインは昇圧モードでハイビームを、バッテリ電圧までの昇圧モードでロービームを駆動します。単一のコントローラ電力段のデザインを使用しているため、照明システムがより単純になり、優れたコスト効率を実現できます。さらに TPS92692 デバイスの柔軟なデザインにより、アナログおよび PWM 調光をサポートするほか、内蔵された監視機能を介した故障検出と連続 LED 電流の保護も実現しています。EMI フィルタも搭載し、CISPR-25 Class 5 の伝導性放射要件に適合するように設計されています。

特長
  • デュアル モードハイビーム + ロービーム用の昇圧モード、ロービーム用のバッテリ電圧までの昇圧モード
  • CISPR-25 Class 3 および Class 5 EMI ソリューション
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • ウォーム クランクおよびロード ダンプ時も動作
  • 連続 LED 電流監視出力
出力電圧オプション TIDA-050002.1 TIDA-050002.2
Vin(最小)(V) 16 16
Vin(最大)(V) 8 8
Vout (Nom) (V) 4 44
Iout(最大)(V) 1.25 1.25
出力電力(W) 5 55
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU633.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXH7.PDF (152 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXG1.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCEZ3.ZIP (549 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXH8.PDF (451 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXG0.PDF (186 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92692-Q1スペクトラム拡散周波数変調機能と内部 PWM ジェネレータ搭載、高精度 LED コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / ORing コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用ハイビームおよびロービーム・ヘッドライト用の55Wデュアル昇降圧LEDドライバのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 2018/11/12

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS92692EVM-880 TPS92692-Q1 昇圧およびバッテリ昇圧対応 LED ドライバの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。