TIDA-020094

TIDA-020094

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。

特長
  • デュアル TPS1212-Q1 ハイサイド スイッチ コントローラ (HSSC) を搭載した 48V バックボーン アーキテクチャ
  • このボードにより、複数の 48V ゾーン制御モジュールを直列接続し、システム レベルでバックボーンを評価できます
  • 個別コネクタを採用すると、さまざまな 48V ~ 12V 電力変換トポロジを評価できます
  • このデザインを使用すると、48V と 12V の負荷ドライバの短絡を含む複数の電源電圧が混在しているため、システム レベルの検討事項を評価できます
  • 使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) でボード評価を提供します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA79A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB74.PDF (1655 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBY0.ZIP (13224 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC914.ZIP (7999 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBX9.PDF (14880 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBX7.PDF (8030 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8363-Q1 — 車載対応、高精度電流センシング機能搭載、24V と 48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8245-Q1 — 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、32A の H ブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8263-Q1 — 車載、診断機能と内部電流センス機能搭載、48V フルブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM68645-Q1 — 車載、65V、70V 過渡、4.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ コントローラ

TPS1211-Q1 — 車載用、保護機能と診断機能を搭載、3.5V ~ 45V、ハイサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1HTC30-Q1 — 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、60V、6A、30mΩ、1 チャネル、スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS482H85-Q1 — 車載対応、48V、85mΩ、デュアルチャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS4HC120-Q1 — 車載、低消費電力モード搭載、4 チャネル、120mΩ スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TXE8124-Q1 — Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74900-Q1 — 車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)

TPLD1201-Q1 — 8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス

データシート: PDF | HTML
スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS1212-Q1 — 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS2HCS10-Q1 — 車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマートハイサイドスイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 48V ゾーン リファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ