TIDA-020065
スマート ヒューズ ハイサイド スイッチ コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-020065
概要
このリファレンス デザインは、標準的な溶断式ヒューズの交換に伴う一般的な課題を克服するのに役立ちます。このデザインは、ハイサイド スイッチ コントローラ TPS1213-Q1、電流センス アンプ INA296B-Q1、1 個のマイコンを実装しており、I2t (電流の 2 乗と時間の積。ヒューズと同様、一定のエネルギー量に達したときに接続を強制的にオフにする) 過電流保護を実現するほか、低消費電力モードを通じて消費電力を最小化し、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を駆動することができます。このデザインは、双方向電流センスなど多くの構成オプションを搭載しているため、エンジニアは大電流スマート ヒューズ アプリケーション向けのさまざまなテストを実行できます。
特長
- MSPM0L1306-Q1 を使用するソフトウェア ベースの I2t ヒューズ アルゴリズム
- 静電容量性負荷の駆動に適したゲート スルーレート制限回路を通じて、スタートアップ時の制御されていない突入電流を防止
- 低消費電力モードでは 38μA の消費電流 (MSPM0L1306-Q1 を除外した値)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMD68.PDF (160 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B81-Q1 — 車載向け、イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ロード スイッチ
TPS22919-Q1 — AEC Q100 認証取得済み、自己保護機能と立ち上がり時間の制御機能搭載、1 チャネル、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ
Automotive body & lighting MCUs
MSPM0L1306-Q1 — 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+
ハイサイド スイッチ コントローラ
TPS1213-Q1 — 車載、低消費電力モードと調整可能な短絡保護機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載用スマート ヒューズのリファレンス デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/09/11 |
| ホワイト・ペーパー | 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/01/29 |