TIDA-020029
車載リア ライト向け、デジタル インターフェイス LED 駆動モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-020029
概要
このリファレンス デザインは、インタラクティブなテール ライト クラスタのような車載リアライト アプリケーション向けに、コスト効率の優れたソリューションを実現します。この種のクラスタは、自動車から他の自動車への通知や、自動車設計のパーソナライズに使用できます。このリファレンス デザインには、2 つのリニア LED ドライバが搭載されています。LED ドライバの FlexWire インターフェイスは UART をベースとしており、CAN (コントローラ エリア ネットワーク) の物理層 (または LIN (local interconnect network) オプション) を使用する方法で、EMI 特性を犠牲にせずに、長距離オフボード通信を容易に確立することができます。
特長
- 多くのピクセル数
- UART ベースの FlexWire インターフェイス
- 診断および保護機能
- パルス幅変調 (PWM) 調光
- 高精度の電流制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM301.PDF (38 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載リア・ライト用デジタル・インターフェイス LED 駆動モジュール・リファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/10/28 |