TIDA-020010

HMI 機能を搭載した車載 HVAC 制御のリファレンス デザイン

TIDA-020010

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、HVAC(空調)向けの HMI(ヒューマン マシン インターフェイス)アプリケーションで、コスト効率の優れたソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、同期整流降圧コンバータ、ブラシ付き DC モーター向けのマルチ チャネル ハーフ ブリッジ モーター ドライバ、およびマルチ チャネル LED ドライバを搭載しています。この LED ドライバは、周囲光センサで測定した周囲光の強度に応じて LED 輝度を設定します。このリファレンス デザインに搭載したハイサイド スイッチは、以下のさまざまな負荷を駆動します - ロータリー ノブ(回転つまみ)を非接触測定する複数のホール センサ、ボード センサに電力を直接供給するトラッキング電圧レギュレータ、マイコンの A/D コンバータ(ADC)に対して複数のアナログ センサ出力をマルチプレクス供給するマルチプレクサ。

特長
  • 耐逆極性バッテリ保護
  • 最大 6 つの BDC モーターを駆動
  • 周囲光強度に基づく自動 LED 調光
  • 回転式ノブの非接触式回転検出
  • 高精度の電流センス機能を搭載し、包括的に保護されたハイサイド パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU685.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYX5.PDF (354 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYX4.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYX7.ZIP (2300 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA1.ZIP (487 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYX6.PDF (1285 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYX3.PDF (536 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4051A-Q1車載、5V、8:1、1 チャネル、汎用アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36006-Q1超小型、4.2V ~ 60V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア ホール エフェクト センサ

DRV5055-Q1車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4250-Q1車載対応、50mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TLC6C5716-Q1車載、16 チャネル、フル診断機能搭載、定電流 RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1H100-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001-Q1人間の目に類似した高精度の応答性、車載デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8912-Q1車載、高度な診断機能搭載、40V、6A、12 チャネル、ハーフブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド HMI 機能搭載、車載 HVAC 制御のリファレンス・デザイン 英語版 2019/02/28
技術記事 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017/04/13