TIDA-01630

高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用RS485インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-01630

設計ファイル

概要

EMC耐性、特にインバータのスイッチング ノイズへの耐性は、産業用ドライブの位置エンコーダのフィードバック システムに重要です。このデザインは、EMC 耐性が高い RS485 トランシーバ ソリューションを示します。このトランシーバは、Tamagawa™、EnDat 2.2、BiSS® など、ドライブとエンコーダの両方で使用できます。このデザインは、5Vの広い入力電圧範囲に対応しています。3.3VロジックI/O信号と3.3V電源を持つコネクタにより、ホスト プロセッサと直接接続でき、マスタ プロトコルを実行してプロセッサに電力を供給できます。選択されたエンコーダの電源電圧範囲を満たすため、このデザインではエンコーダへの出力電圧が Vin と等しくなるようにしています。このデザインの電源には、選択したエンコーダの電圧範囲に基づいて過電圧や短絡から保護する機能があるため、ケーブル ショート時の損傷を防ぐことができます。このデザインは、Tamagawa エンコーダにより最長 50m のケーブル長でテスト済みです。

特長
  • 5V 半二重 RS485 トランシーバ、最高 50Mbps のボーレートと IEC61000-4-4 に対する EMC 耐性の強化
  • ハードウェアは、Tamagawa など 2 線式のインターフェイス規格と、EnDat2.2 や BiSS など 4 線式の RS485 インターフェイス規格に対応
  • 5V 半二重 RS485 トランシーバ THVD1550 は、16kV の IEC-ESD と 4kV の EFT 耐性を実現しているので、外部 ESD 部品のコストが不要
  • 他の業界標準 RS485 トランシーバと比較して、IEC61000-4-4 の高速電気過渡に対する最高の耐性をシステム テストで検証済み
  • 可変速度ドライブについて IEC61800-3 EMC 耐性を満たすよう設計され、シールド ケーブルを使用したエンコーダのアプリケーションでは、TVS ダイオードなどの保護デバイスの追加は不要
  • このデザインは、BoosterPack™ プラグイン モジュールのフォーム ファクタを採用しており、TI LaunchPad™ 開発キットと互換性のあるコネクタを搭載しているため、C2000™ マイコンを使用した Tamagawa の容易な評価が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU518.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVX6.PDF (276 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVX5.PDF (149 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVX8.ZIP (1453 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEK7.ZIP (1576 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVX7.PDF (1307 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVX4.PDF (504 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1550±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS612402.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62162DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット デュアル電源トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用 RS485インターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2018/03/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。