TIDA-01620
USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザイン
TIDA-01620
概要
USB Type-C® から DisplayPort へのアクティブ ケーブルのリファレンス デザインは、USB Type-C 接続で DisplayPort ビデオ信号の転送を可能にするための枠組みです。DisplayPort コネクタは DisplayPort ビデオを転送しますが、従来このコネクタは大型になりがちで、小型の電子機器には理想的ではありません。一方、もっと小さな USB Type-C コネクタを使用して小型の電子機器から DisplayPort ビデオを転送することもできますが、ケーブルが長さ 1 ~ 2m と短いのが欠点です。このデザインでは、単一の USB Type-C ケーブル接続によって 5m のケーブルを使用して DisplayPort ビデオの転送を行い、従来の DisplayPort シンクと新しい USB Type-C ソースとの間での DisplayPort 通信を可能にします。
特長
- USB Type-C と DisplayPort 間の双方向接続
- USB Type-C への VESA DisplayPort Alt モードをサポート
- UFP および DFP 構成
- USB Billboardを内蔵
- 2.7V~5.5VのVCONN範囲全体で動作
- 5m までの DisplayPort ケーブルに対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWZ1.PDF (359 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD4E02B04 — USB 3.0、HDMI 2.0 と高速シグナル向け、クワッド、0.25pF、±3.6V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
Low-power MCUs
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceu7 or www.ti.com/lit/xx/tidceu7/tidceu7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEU7. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | USB-C から DisplayPort へのアクティブ・ケーブルのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/08/30 |