TIDA-01587

ブラシレス DC サーボ ドライブ向け 10.8V/30W、効率 95% 超、4.3cm2 電力段のリファレンス デザイン

TIDA-01587

設計ファイル

概要

15W、16 x 27mm 出力段のリファレンス デザインは、3 ~ 4 セルのリチウムイオン バッテリで動作するブラシレス DC(BLDC)モーターを駆動し、位置を制御します。この高効率ソリューションは、モーター内部への取り付けが容易で高精度モーター位置制御をサポートする超小型フォーム ファクタで提供されます。また、このリファレンス デザインは位置フィードバックによりモーターの高速駆動が可能です。過電流と短絡に対する保護機能を備えており、オンボード マイコンが UART 接続を提供することから、任意の外部コントローラによる制御が可能です。

特長
  • ブラシレス DC サーボ ドライブは 6V ~ 16.8V(3 ~ 4 セルのリチウムイオン バッテリ)の電圧範囲で動作
  • 2.5ARMS の連続巻線電流、5A のピーク モーター巻線電流に対応し、VDS 監視により過電流とシュートスルーに対する保護を実現
  • BLDC モーター向けデジタル ホール センサ フィードバックによる閉ループ 60° 電気的位置制御
  • アナログ ホール フィードバックを通じた正弦波励起による位置制御をサポート
  • 16 x 27mm の超小型 PCB フォーム ファクタと 95% 超の出力段効率
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU501.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVP5.PDF (141 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVP4.PDF (293 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVP7.ZIP (598 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEI8.ZIP (181 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVP6.PDF (544 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVP3.PDF (576 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD87502Q2ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2 のデュアル SON、42mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR594964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8304電流シャント アンプ搭載、最大 40V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCEI9 — TIDA-01587_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01587 ブラシレス DC サーボ ドライブ向け 10.8V/30W、効率 95% 超、4.3cm2 電力段のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEI9 TIDA-01587_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/02/23
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01587 ブラシレス DC サーボ ドライブ向け 10.8V/30W、効率 95% 超、4.3cm2 電力段のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcei9 or www.ti.com/lit/xx/tidcei9/tidcei9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEI9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ブラシレスDCサーボ・ドライブ用の10.8V/30W、効率95%超、 4.3cm2の電力段のリファレンス・デザイン 英語版 2018/02/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。