TIDA-01585

閉ループ速度制御機能付き 24V/36W センサレス BLDC 正弦波モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-01585

設計ファイル

概要

このブラシレス DC (BLDC) モータ ドライブのリファレンス デザインは、閉ループ制御を使用し、2 つのチップだけで高い速度精度を達成しています。最初のチップは、コスト効果の高いエントリ レベルの、広く使用されている超低消費電力 MSP430 ファミリの MCU です。もう1つのチップ(DRV10987)は、3相、センサレス、180°正弦モータ ドライバで、パワーMOSFETが内蔵されています。ソリューション全体は、高い効率と非常に小さな外形を持ち、モーターに簡単に収容できるよう最適化されています。

特長
  • 閉ループ速度制御を実施し、予測モーター速度を高精度で維持
  • 高度に統合されたシングルチップ正弦波ブラシレスモーターコントローラーにより、外部部品の数と可聴ノイズが削減されます。
  • 閉ループ システムで、使用するチップは 2 つだけ
  • 降圧およびリニア レギュレータが内蔵されており、電源電圧を効率的に 3.3V に降圧し、内部と外部 (TI MSP430™ MCU) 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU519.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVW6.PDF (87 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVW5.PDF (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVW8.ZIP (841 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEK4.ZIP (215 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVW7.PDF (376 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVW4.PDF (451 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR23113.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10987公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCEK5 — TIDA-01585_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01585 閉ループ速度制御機能付き 24V/36W センサレス BLDC 正弦波モーター ドライブのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEK5 TIDA-01585_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/03/21
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01585 閉ループ速度制御機能付き 24V/36W センサレス BLDC 正弦波モーター ドライブのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcek5 or www.ti.com/lit/xx/tidcek5/tidcek5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEK5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 閉ループ速度制御機能を持つ24V、36WのセンサレスBLDC正弦 モータ・ドライブのリファレンス・デザイン 英語版 2018/03/28
技術記事 Designing efficient, high-performing appliances with BLDC motors PDF | HTML 2018/07/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。