TIDA-01568

アプリケーション プロセッサ用の 12mm × 12mm、5 レールの電源シーケンスのリファレンス デザイン

TIDA-01568

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、アプリケーション プロセッサ、または高性能の制御プラットフォーム用の、検証済みでコスト競合力のある電源シーケンス ソリューションを紹介します。このデザインは 5 種類の電圧レールをサポートしており、レイアウト面積は 12mm×12mm です。また、各種の入力コンデンサとプロセッサの要件に適合するように、遅延時間を調整し、各レールについて特定の電圧レベルを再構成することが可能です。

特長
  • アプリケーション プロセッサ向けの検証済みパワー シーケンス ソリューション
  • さまざまな負荷状況において、制御外の電源オフに対しても正しい電源オン/オフ シーケンスを実行
  • 最大負荷時と軽負荷時の両方で、パワー ツリーの効率を高い水神に維持
  • 小さなレイアウト面積の電源:12mm × 12mm 以下
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUDT4A.PDF (2741 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWC5.PDF (566 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWC2.PDF (578 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWC4.PDF (42 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWC3.ZIP (2862 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEO5.ZIP (290 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWC1.PDF (4524 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWC0.PDF (1073 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TLV62568SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62569SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G06オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G2413 ステート出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1837MODWiLink™ 8 産業用デュアル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® デュアル モード モジュール

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4S012USB インターフェイス向け、15V 対応 Vbus、クワッド 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3881調整可能な遅延時間、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)

TIDCEO6 — TIDA-01568 SDK Patch

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01568 アプリケーション プロセッサ用の 12mm × 12mm、5 レールの電源シーケンスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEO6 TIDA-01568 SDK Patch

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/05/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01568 アプリケーション プロセッサ用の 12mm × 12mm、5 レールの電源シーケンスのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceo6 or www.ti.com/lit/xx/tidceo6/tidceo6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEO6. Please update any bookmarks accordingly.

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM018 — TIDA-01568 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01568 アプリケーション プロセッサ用の 12mm × 12mm、5 レールの電源シーケンスのリファレンス デザイン

TIDM018 TIDA-01568 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/05/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01568 アプリケーション プロセッサ用の 12mm × 12mm、5 レールの電源シーケンスのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 12mm x 12mm フォームファクタの AM335x 用ディスクリート・パワー・ソリューションのリファレンス・デザイン (Rev. A) PDF | HTML 2021/11/09
技術記事 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018/06/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。