TIDA-01552

デジタル出力モジュール向け 8 チャネル、2A ハイサイド ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01552

設計ファイル

概要

TIDA-01552 は PLC などのファクトリ オートメーション アプリケーションに対応した 8 チャネル、並列、2A、ハイサイド、デジタル出力のリファレンス デザインで、TI の新しいハイサイド ドライバ(TPS27S100 など)の診断機能と電力密度を活用しています。各出力は出力電流をリアルタイムで個別に測定できます。この機能により、動作中に断線や短絡を検出することが可能になります。経年劣化や操作による出力負荷の変化も検出できます。

特長
  • 8 チャネル 24V ハイサイド スイッチ デジタル出力
  • 2A/チャネル、基板あたり合計 10A、完全保護
  • チャネルごとの出力電流テスト (5mA 精度)
  • 負のクランプ電圧 -30V (高速減衰)
  • 電源の電流制限とサーキット ブレーカ
  • IEC61000-4-x に準拠したデザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU371.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTC7.PDF (430 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTC6.PDF (42 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTC9.ZIP (2618 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDY9.ZIP (456 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTC8.PDF (2519 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTC5.PDF (703 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンフィギュラブル ゲート

SN74LVC1G58コンフィギュラブル マルチファンクション ゲート

データシート: PDF
DC/DC converters

LM50099.5 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、150mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74LV164A8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
デジタル デマルチプレクサ / デコーダ

SN74LVC1G191:2 デコーダ / デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141FCCクワッドチャネル、3/1、50Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
XOR (排他 OR) ゲート

SN74LVC2G862 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

データシート: PDF
ハイサイド スイッチ

TPS27S100調整可能な電流制限機能搭載、40V、80mΩ、4A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F21122KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
LED ディスプレイ ドライバ

TLC5928LED 開路検出機能搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-15V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7421デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド PLC用の8チャネル、パラレル、1A、ハイサイド・デジタル出力モ ジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/19

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00233 プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。