TIDA-01528

過熱 / 低温条件に対応する 2 次側保護向け超低消費電力のリファレンス デザイン

TIDA-01528

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは大型バッテリ バック向けの 2 次側熱監視ソリューションを実現します。多くの産業ガイドラインは、1 次側電源が失われた際の 2 次側温度監視システムへの電力供給の維持とその動作の継続を要求しています。このリファレンス デザインは低消費電力の工場事前設定済みサーマル トリップ ポイントの使用により、スーパーキャパシタから給電するバックアップ レールでの低電力状態での動作の継続を可能にします。あらゆる過熱状態や低温状態を捉え、メイン システム コントローラの電源が利用できない場合でも対応可能なことから、システム全体の安全動作期間を延長します。

特長
  • 通常動作時と 1 次側回路の電源損失時のいずれも熱監視と保護を提供
  • 超低消費電力の TMP303 のデバイスあたりの最大消費電流はわずか 5μA
  • SuperCap とチャージャを通じてバックアップ電源を統合
  • 充電制御のための TI セル スーパーバイザへのインターフェイスにより、1 次側と 2 次側の保護要件に対応
  • 工場でプログラム可能なヒステリシス機能付き過熱 / 低温トリップ ポイント
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU495.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVL4.PDF (177 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVL3.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVL6.ZIP (1513 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEH9.ZIP (477 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVL5.PDF (1010 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVL2.PDF (322 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25570昇圧チャージャとナノパワー降圧コンバータ搭載、超低消費電力、ハーベスト パワー マネージメント IC

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP303工場出荷時にプログラミング済み、温度ウィンドウ コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超低消費電力のリファレンス・デザイン: ESSの過熱/低温状況のセ カンダリ保護 英語版 2018/02/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。