TIDA-01525

8 チャネル、16 ビット、200mA 電流出力 DAC のリファレンス デザイン

TIDA-01525

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、DAC80508 8 チャネル、16 ビット D/A コンバータ (DAC) の小さなサイズと高性能を、高精度オペアンプと組み合わせることで、高密度かつ高精度の電流ソース ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは最大 200mA の電流を出力可能で、最低限の PVDD 電源電圧で動作するため、消費電力の低減と高効率を実現できます。また、DAC80508 の基準電圧ノイズが小さく、OPA2376 の電圧および電流ノイズも小さいため、電流出力のノイズが小さいことも特長です。 

特長
  • 8 チャネルのプログラマブル電流、範囲 200mA
  • 高いチャネル密度
  • 全体未調整誤差 1.5% 未満
  • オフセット誤差 120µA 未満
  • RMS 帯域幅が制限された 3.4µA の電流ノイズ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU650.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXV4.PDF (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXV3.PDF (46 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXV6.ZIP (905 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF21.ZIP (1707 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXV5.PDF (658 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXV2.PDF (318 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80508高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 8 チャネル、16 ビット、200mA 電流出力 DAC のリファレンス・デザイン 英語版 2018/12/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。