TIDA-01516
Bluetooth® Low Energy 5.0 を搭載した、シングル マイコン 18V / 600W BLDC モーター制御のリファレンス デザイン
TIDA-01516
概要
このリファレンス デザインは、5 セル リチウムイオン バッテリで動作する電動工具などの産業用アプリケーション向けに、優れた産業用ノイズ耐性、より広い範囲、より少ない電力を備えた Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ オプションを提供します。この電力段のリファレンス デザインは、1つのBluetooth Low Energy (BLE) MCUをワイヤレス接続と三相ブラシレスDC (BLDC)モータの台形制御の両方に使用するものであり、1つの基板に設計されているため、BOMおよび総コストを低減できます。このデザインでは、パワー ステージがモーターを駆動しているときでも -96 dBm の BLE RX 感度が実証されており、RF 性能の堅牢性が実証されています。このデザインでは、MOSFET VDS センシングによる過電流および短絡保護を備えた小型フォーム ファクタの電力ステージも実証されています。
特長
- モーター制御機能と BLE 接続を統合したシングル MCU
- 600 W BLDC モータードライブは、6V ~ 21.6V で動作し、70mm x 45mm の小型フォームファクタで、ヒートシンクなしで 27 ARMS の連続巻線電流をサポートしています。
- 61μA/MHz Cortex M3 MCU と独自のコアベースのセンサ コントローラを使用した Bluetooth 5.0 SimpleLink™ ソリューションを提供
- 最高レベルの RX 感度:モーター作動時でも約 -96dBm
- BLE 超低消費電力動作 1 秒接続間隔で平均 10uA 未満、スリープ電流 1μA
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
- CPAP 機器
- HVAC(エアコン)モーター制御
- HVAC(エアコン)モーター制御
- HVAC(エアコン)モーター制御
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス真空掃除機
- コードレス真空掃除機
- コードレス真空掃除機
- コードレス真空掃除機
- コードレス電動工具
- コードレス電動工具
- コードレス電動工具
- コードレス電動工具
- トラクション・ドライブ・システム
- ロボット芝刈り機
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- 産業用機械向け BLDC
- 産業用機械向け BLDC
- 産業用機械向け BLDC
- 芝刈り機
- 芝刈り機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTQ7.PDF (299 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce23 or www.ti.com/lit/xx/tidce23/tidce23.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCE23. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Bluetooth® Low Energy 5.0対応シングルMCU、18V/600W BLDCモータ制御のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/19 | ||
| 技術記事 | Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU | PDF | HTML | 2018/06/06 |