TIDA-01506
車載用比例ソレノイド電流センサのリファレンス デザイン
TIDA-01506
概要
自動車の AT(オートマチック トランスミッション)、電子燃料インジェクタ、その他の車載用アクチュエータ アプリケーションで高精度の制御を実現するには、車載用比例ソレノイドの高精度制御が不可欠です。比例ソレノイドで、コイルに流れる電流は、生成された磁界に直接的に比例します。設計者は、ソレノイドを流れる電流を把握することで、接極子の位置を推定できます。高精度電流センサと組み合わせて閉ループ ソレノイド制御を形成すると、設計者は高精度の方法で比例ソレノイドを制御することができます。この制御順序は、ソレノイドを正確に制御するには高精度の電流センサを使用することが不可欠なことを意味しています。電流センサを選択するときに考慮すべき主な要因として、オフセットとドリフト係数が低く、パルス幅変調 (PWM) 除去率が高いことが挙げられます。このリファレンス デザインでは、TI の電流シャント監視製品ラインアップを使用して、これら 3 つの特長を組み合わせ、ソレノイドに流れる電流を高精度測定する方法を示します。
特長
- キャリブレーションなしの精度:電流が 10mA を超える場合、温度範囲 (–40°C ~ 125°C) にわたって 1% 未満
- さまざまな範囲のソレノイド電流に対応
- 低ドリフト、高精度
- ハイサイド ドライブ、ハイサイド ソレノイド モニタ
- 強化された PWM 除去率により、一様な電流プロファイルを実現
- ブランキング時間を短縮し、デューティ サイクル比が低い場合でも高精度の測定
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUY7.PDF (53 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載用比例ソレノイド電流センサのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/01/02 |