TIDA-01485

3 相 BLDC モーター向け、36V、1kW、効率 99%、18cm2、電力段のリファレンス デザイン

TIDA-01485

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは1kW 出力段で、10 セルのリチウムイオン バッテリで動作する電動工具のような産業用アプリケーションで使用する、3 相 36V のブラシレス DC(BLDC)モーターで 99% の効率を実現します。このリファレンス デザインは、この電力レベルで最小のインバータ出力段で、センサ ベースの矩形波制御を実装するほか、巻線電流で 25ARMS の連続波 (2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値) を実現します。このリファレンス デザインが搭載している MOSFET パワー ブロックと電流制御のゲート ドライバは、スルー レート制御と低い寄生インダクタンスにより、クリーンな MOSFET スイッチングと最小 EMI を実現します。

特長
  • 6V~42V の電圧範囲 (10 個の直列リチウムイオン バッテリ) で動作し、25ARMS の連続 (2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値、400A を 10ms) モータ巻線電流を供給
  • 50mm x 36mm の小型 PCB フォーム ファクタを採用し、ヒートシンクなしで 36V / 700W、18ARMS の出力をサポート
  • 1µs未満の応答時間で動作する VDSセンシングによる、MOSFET の電流監視機能と過電流保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU357.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSH5.PDF (203 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSH4.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSH7.ZIP (2709 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDS4.ZIP (1572 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSH6.PDF (1583 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSH3.PDF (903 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8323R降圧レギュレータ / 電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF
MOSFET

CSD88599Q5DCSON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、40A、60V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT87-Q1車載、-13.6mV/℃ のゲイン、±2.7℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F51328KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCDS5 — TIDA-01485_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01485 3 相 BLDC モーター向け、36V、1kW、効率 99%、18cm2、電力段のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDS5 TIDA-01485_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/08/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01485 3 相 BLDC モーター向け、36V、1kW、効率 99%、18cm2、電力段のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds5 or www.ti.com/lit/xx/tidcds5/tidcds5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDS5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 三相BLDCモータ用の36V/1kW、99%効率、18cm2の電力段のリ ファレンス・デザイン 英語版 2017/09/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。