TIDA-01457
低ノイズの小型システム向け、3 ~ 11.5VIN、–5VOUT、1.5A 反転型パワー モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01457
概要
この小型で単純な、低ノイズの反転電源モジュール デザイン (電圧インバータ) は、3~11.5V の入力により、-5V の出力電圧と最大 1.5A の電流をクリーンにサポートします。TI の TPS82130 MicroSiP™ 電源モジュール降圧コンバータを反転昇降圧トポロジで使用することで、584mW/mm3 の電力密度と、50mm2 未満のソリューション サイズを実現しており、光モジュールなど容積が制約される高温の通信機器において、感受性の高いアナログ負荷に電力を供給できます。また、このデザインは、5V 入力および -5V 出力電圧で 1A までのインバータを必要とするものなど、多くの一般的な工業用機器をサポートします。
特長
- シンプルな電源モジュール設計
- ソリューションの合計サイズは 50mm2 未満
- 1.5A の高出力電流 (VIN ≥ 7.5V)
- 広い入力電圧範囲: 3V~11.5V
- 低ノイズ (出力リップル 10mV 未満)
- 125°C 定格ソリューション
| 出力電圧オプション | TIDA-01457.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 11.5 |
| Vout (Nom) (V) | -5 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 7.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRH6.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 小型の低ノイズ・システム用の VIN = 3~11.5V、VOUT = -5V、1.5A の反転電源モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023/03/27 |
| ユーザー・ガイド | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/16 | |||
| 技術記事 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018/05/17 |