TIDA-01405

最大 125°C 対応、3V ~ 15.2V 入力、2A、–1.8V 反転型電源モジュールのリファレンスデザイン

TIDA-01405

設計ファイル

概要

TIDA-01405 では、3V~15.2V の入力電圧から、最大電流 2A の –1.8V レールを生成する、反転電源モジュール (電圧インバータ) の設計例を紹介します。このような負の電圧は、多くの通信機器システムに加えて、テストおよび測定用などの産業用機器で必要です。TPS82130 電源モジュールを使用することで、非常にシンプルな負電圧インバータ (反転降圧) が設計でき、2A の大電流で負側 1.8V の出力電圧を作り出すことができます。

特長
  • シンプルな電源モジュール設計
  • 合計ソリューション サイズ 50mm2 未満
  • 2A の高出力電流 (VIN ≥ 5V)
  • 広い入力電圧範囲: 3V~15.2V
  • 低ノイズ (出力リップル 10mV 未満)
  • 125°C 定格ソリューション
出力電圧オプション TIDA-01405.1
Vin(最小)(V) 3
Vin(最大)(V) 15.2
Vout (Nom) (V) -1.8
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 3.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU885B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQK0.PDF (103 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQJ9.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCDC0.ZIP (251 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQK1.PDF (435 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQJ8.PDF (190 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS8213017V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3.0 ~ 15.2V 入力、2A、–1.8V 反転型パワー・モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/02/01
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/16
技術記事 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018/05/17
技術記事 An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 2017/10/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。