TIDA-01450

5V、1Aでコスト効率の優れた、デュアル レイヤで効率92.5%のTO-220 LDO代替品のリファレンス デザイン

TIDA-01450

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、主要な家電製品でLDOの代替品となる小型、高効率、低 EMI の DC/DC モジュールのソリューションを示します。LDOをDC/DCモジュールに交換することで、システム効率が劇的に向上し、ソリューションのサイズが小さくなり、BOMコストが低減すると同時に、ヒート シンクも不要になります。このモジュールは TO-220 パッケージと同じ面積で、UA7805 などの TO-220 LDO とピン互換があります。これにより、迅速な評価が可能で、市場投入までの時間を短縮できます。TPS561201 パワー コンバータは、全負荷、低負荷、スタンバイ動作時に、より高い出力電流とより低い消費電力を実現します。このモジュールは TO-220 パッケージと同じサイズで、TO-220 LDO とピン互換があります。これにより、迅速な評価が可能で、市場投入までの時間を短縮できます。

特長
  • 1.1μA のスタンバイ電流および 423μA の無負荷時電流
  • 小型フォーム ファクタ:TO-220 とピン互換、TO-220 とサイズ互換
  • 全負荷時の温度上昇が 35°C 未満で、ヒート シンク不要
  • オンボード DC/DC 設計の複雑性を軽減し、スイッチング電源の EMC 設計にかかる研究開発時間と労力を節約 (市場投入までの時間を短縮)
出力電圧オプション TIDA-01450.1
Vin(最小)(V) 6.5
Vin(最大)(V) 17
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU345.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSA0.PDF (47 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS99.PDF (191 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSA2.ZIP (1092 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDQ6.ZIP (295 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSA1.PDF (211 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS98.PDF (75 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS5612016 ピン SOT23 に封止、4.5V ~ 17V 入力、1A、同期整流降圧電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 5V、1Aでコスト効率の優れた、デュアル・レイヤで効率92.5%の TO-220 LDO代替品のリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/17
技術記事 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017/12/04

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01447 3.3V、1Aでコスト効率の優れた、シングル レイヤで効率91%のTO-247 LDO代替品のリファレンス デザイン TIDA-01448 5V、1Aでコスト効率の優れた、シングル レイヤで効率93%のTO-247 LDO代替品のリファレンス デザイン TIDA-01449 3.3V、1Aでコスト効率の優れた、デュアル レイヤで効率93%のTO-220 LDO代替品のリファレンス デザイン

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。