TIDA-01447
3.3V、1Aでコスト効率の優れた、シングル レイヤで効率91%のTO-247 LDO代替品のリファレンス デザイン
TIDA-01447
概要
このリファレンス デザインは、主要な家電製品でLDOの代替品となる小型、高効率、低 EMI の DC/DC モジュールのソリューションを示します。LDOをDC/DCモジュールに交換することで、システム効率が劇的に向上し、ソリューションのサイズが小さくなり、BOMコストが低減すると同時に、ヒート シンクも不要になります。このモジュールは TO-247 パッケージと同じ面積で、UA7805 などの TO-220 LDO とピン互換があります。これにより、迅速な評価が可能で、市場投入までの時間を短縮できます。TPS561201 パワー コンバータは、全負荷、低負荷、スタンバイ動作時に、より高い出力電流とより低い消費電力を実現します。このモジュールは TO-247 パッケージと同じサイズで、TO-220 LDO とピン互換があります。これにより、迅速な評価が可能で、市場投入までの時間を短縮できます。
特長
- 1.1μA のスタンバイ電流および 423μA の無負荷時電流
- 小型フォーム ファクタ:TO-220 とピン互換、TO-247 とサイズ互換
- 全負荷時の温度上昇が 35°C 未満で、ヒート シンク不要
- オンボード DC/DC 設計の複雑性を軽減し、スイッチング電源の EMC 設計にかかる研究開発時間と労力を節約 (市場投入までの時間を短縮)
| 出力電圧オプション | TIDA-01447.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6.5 |
| Vin(最大)(V) | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 1 |
| 出力電力(W) | 3.3 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSA9.PDF (195 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 3.3V、1Aでコスト効率の優れた、シングル・レイヤで効率91%の TO-247 LDO代替品のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/18 |