TIDA-01435
高帯域幅、ゼロ IF のマイクロ波バックホール向けリファレンス デザイン
TIDA-01435
概要
TSW40RF82EVM リファレンス デザインは、DAC38RF82 を高性能変調器 TRF370417EVM に接続するためのプラットフォームを提供します。TRF370417EVM は、マイクロ波バックホール アプリケーションで一般的な場合と同様に、最大 6GHz の広帯域信号を変調できます。TRF370417 デバイスの代わりに、より適切な高周波デバイスを使用することもできます。デジタル/アナログ コンバータ(DAC)と変調器との間のインターフェイスに必要な変更は最小限です。このデザインは、TSW40RF82EVM と TRF370417EVM との間のインターフェイス方法を示します。
特長
- 高帯域幅、ゼロ中間周波数 (IF) のトランスミッタ ソリューション
- 最大 8GSPS の RF サンプリング速度を備えた DAC ソリューション
- TRF370417EVM による最大 6GHz の広帯域変調
- 変調器を交換して、より高い RF 周波数を実現可能
- 5GHz 周波数帯域全体で 40dB を上回る変調誤差比 (MER)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRR0.PDF (97 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高帯域幅、ゼロIFのマイクロ波バックホール向けリファレンス・デザ イン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/04/30 |