TIDA-01415

100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01415

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、最大 30 および 50kHz の PWM 変調周波数をサポートしながら、16 ビットを超える PWM 分解能を持つ個別の RGBW LED ストリングの色制御を行う方法を紹介します。このリファレンス デザインは、個別の RGBW LED ストリングのカラー制御としては最高レベルのソリューションを紹介するもので、何兆もの色を含む広い色範囲を生成しながら、ハイエンドのカメラやビデオ放送機器でも自然に見えるような、効率の高い DC/DC LED 照明器具の開発を可能にします。

特長
  • 4 個の降圧電流コントローラは RGBW LED ストリングを 30V で駆動、最大 0.75A のストリング電流 (最大 1.25A でテスト済み)
  • LED降圧電流コントローラの効率は全負荷で 96% を上回り、最大動作周波数は 600kHz です
  • 30kHz および 50kHz の PWM 調光方式で 100% から 0.2% までのコントラスト設定
  • 30kHz および 50kHz のシャント調光モードで 100% から 0.15% までのコントラスト設定と優れた直線性
  • C2000™ の 180ps ステップに対応する高分解能 PWM 機能を活用すると、50kHz の調光周波数でも、PWM とシャント FET 両方の各方式で 16 ビットを上回る分解能で電流を調整することができます
  • 個別の LED ストリングの IADJ 設定に 4 チャネル、12 ビット DAC を使用し、アナログ調光を実現します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU282.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRR72.PDF (375 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR71.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR74.ZIP (2371 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDH7.ZIP (336 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR73.PDF (1781 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRR70.PDF (616 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR16006低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM51653V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ、超低静止電流 (IQ)

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27511A5V UVLO、分割出力対応、5V IN に対処、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

LM3409大出力 LED ドライブ向け、42V PFET 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC7564温度ドリフト 2ppm/℃ の 2.5V リファレンス内蔵、ゼロへのリセット機能搭載、12 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCDH8 — TIDA-01415_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01415 100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDH8 TIDA-01415_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/06/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01415 100W、高分解能、16 ビット、カラー調整可能、0.15% 単位の調光が可能な RGBW LED ドライバのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdh8 or www.ti.com/lit/xx/tidcdh8/tidcdh8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDH8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100W、高分解能、16ビット、カラー調整可能、0.15%単位の調光 が可能なRGBW LEDドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2017/08/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。