TIDA-01407
車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電力のリファレンス デザイン
TIDA-01407
概要
このリファレンス デザインは、48V の車載バッテリから 12V の出力を生成する、オートモーティブ向け 400W、位相シフト、フル ブリッジ コンバータです。この強化型位相シフト フル ブリッジ コントローラは、さまざまな動作条件でゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実現するプログラマブル遅延機能を実施します。出力は同期整流を実装しています。その結果、高速過度応答と広いループ帯域幅を実現できます。このシステムは無負荷で 100mW 未満の待機時消費電力を実現し 12V の安定化出力を生成します。トランスを使って疑似絶縁を達成し、48-V バッテリが 2 次側への短絡を防ぎます。ハーフ ブリッジ ゲート ドライバは最大ブート電圧 120V DC に対応できます。
特長
- 位相シフト フル ブリッジ コンバータは、36V ~ 60V DC にわたる入力電圧を受け入れ、最大 400W の出力電力を供給
- ヒートシンク接続で 500Wに拡張でき、ニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます
- UCC28951-Q1 アナログ コントローラ、グレード 1 を使用したソフト スイッチング位相シフト フル ブリッジ
- 36V ~ 60V の入力と無負荷時に 100mW 未満の待機時消費電力で 12Vの安定化出力を生成します
- 適応型遅延制御により負荷レンジ全体で高効率を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRV2.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ローサイド ドライバ
UCC27511A-Q1 — 車載用、5V UVLO (低電圧誤動作防止機能) と分割出力に対応、20V VDD、4A/8A、シングルチャネル ドライバ
AC/DC controllers
UCC28951-Q1 — 車載対応、SR 制御機能搭載、広い入力電圧範囲向け、グリーン、位相シフト フルブリッジ コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電源のリファレンス・デ ザイン | 英語版 | 2017/09/28 | ||
| アプリケーション・ノート | UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/03/04 | |||
| ユーザー・ガイド | A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter | 2013/12/18 | ||||
| アプリケーション・ノート | Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter | 1999/09/05 |