TIDA-01179
車載用広い入力電圧範囲、コールド クランク動作に対応し、過渡保護機能を搭載したフロント エンド電源のリファレンス デザイン
TIDA-01179
概要
TIDA-01179 リファレンス デザインは、車載フロント エンド用電源で、12V の車載バッテリから最大 30W の最大出力を供給できます。第 1 段は昇降圧型 DC/DC コンバータで、ISO 7637-2 および ISO 16750-2 で規定された 12V バッテリー条件の全 DC 範囲にわたり、安定した 15V 出力を維持します。第 2 段は最大 20W の出力が可能なコンパクトな降圧コンバータです。
特長
- 3V 〜 36V の直流入力電圧が非常に低下した際や、42V の過渡電圧時における広入力電圧範囲 (Wide-Vin) の昇降圧コンバータ
- ISO 7637-2:2004 の Pulse 1、2a、3a/bの厳しい条件 (レベルIV) に対応するよう設計・試験されています
- 過酷なバッテリ コールド クランク動作(ISO16750-2 level III)を想定した設計とテストを実施済み
- CISPR25 伝導型 EMI (クラス 5) のテスト済み
- この回路設計はテスト済みで、出荷可能であり、ハードウェアのみで構成されます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO56.PDF (77 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Auto Wide Vin Front-End Power With Cold Crank Operation Design Guide | 2016/10/17 |