TIDA-01393

AMD (旧 Xilinx®) Zynq® UltraScale+™ MPSoC アプリケーション向け電源のリファレンス デザイン

TIDA-01393

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、MPSoC デバイスである Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) ファミリ全体を、多様な使用事例で取り扱うための設計を採用した、構成可能な電源ソリューションです。

さまざまなバージョンの TPS65086x PMIC を使用することで、デュアルコア Arm® Cortex®-A53 アプリケーション プロセッサとデュアルコア Arm Cortex-R5 リアルタイム プロセッサを搭載した基本的な ZU2CG から、MPSoC にグラフィックス処理ユニット、ビデオ コーデック ユニット、最大 16 個の 16.3Gbps トランシーバなどを追加したハイエンドの ZU7EV、ZU19EG、ZU21DR まで、各種デバイスに電力を供給できます。

また、TPS65086x と組み合わせて使用できる外部ロード スイッチ、プリレギュレータ、プッシュボタン回路などの多くの追加部品も搭載しています。

特長
  • 10 本のプログラマブル出力レール:3 個の降圧型コンバータ、3 個の降圧型コントローラ、3 個の LDO、1 個の DDR メモリ終端用 VTT LDO
  • 5 個のロード スイッチ:3 個は TPS65086x デバイスに内蔵、2 個の外部 TPS22920 ロード スイッチ
  • 広い入力電圧範囲 (5V~24V)
  • 4 本の GPO
  • 6 本の CTL ピンまたは I²C によるシーケンシング制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU735A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZW7.PDF (285 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZW6.PDF (503 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZW9.ZIP (2768 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFI6.ZIP (1042 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZW8.PDF (1475 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZW5.PDF (498 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650864Xilinx MPSoC と FPGA 向け、構成可能なマルチレール PMIC

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G175シングル D タイプ フリップフロップ、非同期クリア付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR64010SOT-23 パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER® 2.7V ~ 14V、1A 昇圧レギュレータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD87381P3mm x 2.5mm の LGA 封止、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650861ユーザー プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード スイッチで構成されたパワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22920出力放電機能搭載、3.6V、4A、5.3mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 用電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019/08/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 カスタマー プログラミング BoosterPack

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ