TIDA-01392

最高100MHzのPCLKで12ビットのRAWビデオを出力する、車載用1.3MPカメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01392

設計ファイル

概要

ADAS アプリケーション向けのカメラ モジュールは、スペースの制約が厳しい場合があります。  TIDA-01392 は、1.3MP イメージ センサ、1.9Gbps シリアライザ、および必要な電源を組み合わせており、これらすべての機能が 20mm × 20mm の PCB 設計に収められています。また、このカメラ モジュール リファレンス デザインは、デジタル ビデオ、電力、カメラ制御信号、診断信号を 1 本の 50Ω 同軸ケーブルで伝送することで、通信を簡素化しています。

特長
  • 10 ビットまたは 12 ビット (100MHz) のビデオ入力
  • すべてのデバイスは AEC Q100 (-Q1) 規格準拠
  • ASIL B アプリケーション向けの診断と内蔵セルフ テスト(BIST)
  • 1700kHz を上回る電源スイッチング周波数で、AM 帯への干渉を防止
  • 外部回路を除去する部品を選択することによりスペースを最小化するよう最適化された電源ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU326A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRS08A.PDF (108 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS07A.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS10A.ZIP (510 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO7A.ZIP (3225 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS09A.PDF (724 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS06A.PDF (322 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62172-Q13 ~ 17V 0.5A 車載向け降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UB933-Q11MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV70018-Q1車載、イネーブル搭載、1.8V 対応、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS799-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 最高100MHzのPCLKで12ビットのRAWビデオを出力する、車載 用1.3MPカメラ・モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/03/05
技術記事 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018/09/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00421 オートモーティブ 1.3M カメラ・モジュール、リファレンス・デザイン、OV10640、DS90UB913A、および、同軸ケーブル給電付

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。