TIDA-01388

完全なフロントエンド保護機能を持つ、CISPR 25 Class 5 定格のデュアル車載用USB充電器のリファレンス デザイン

TIDA-01388

設計ファイル

概要

TIDA-01388 は、包括的なフロント エンド保護機能を小型サイズに搭載した、車載用の 21W デュアル USB チャージャ ソリューションです。このシステムは、高速な高電圧電気過渡をクランプし、このようなイベントの発生中も動作を維持することができます。また、バッテリ逆極性接続時も正しく対処し、適切にシャットダウンすることができます。
このデザインは、5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、5V @ 2.1A の安定化した 2 つの出力をデュアル USB ポートに供給します。このデザインは、EMI フィルタ回路も搭載しており、CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI 規格に適合しています。

特長
  • デュアル USB チャージャ システムに最適な、Vin(入力電圧範囲)の広いフロント エンド電源
  • 逆バッテリ保護を搭載し、バッテリ直結動作が可能
  • 正と負の過渡電圧に対する保護機能
  • CISPR 25 Class 5 の伝導型 EMI 規格に適合
  • AEC-Q100 認定デバイスをすべて使用
  • 小型ソリューション サイズ
出力電圧オプション TIDA-01388.1
Vin(最小)(V) 5.5
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2.1
出力電力(W) 10.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU408.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRT89.PDF (111 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT88.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT91.ZIP (953 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDY1.ZIP (423 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT90.PDF (683 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRT87.PDF (149 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMS3655-Q1車載対応、5.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2513A-Q1車載、USB 充電ポート向けデュアル DP/DM マネージャ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561A-Q1車載対応、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A、調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 完全なフロントエンド保護機能を持つ、CISPR 25 Class 5定格の デュアル車載用USB充電器のリファレンス・デザイン 英語版 2017/10/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。