TIDA-01373
EEPROM プログラミング ツールのリファレンス デザイン
TIDA-01373
概要
TIDA-01373は、DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1、DRV10987 統合 BLDC モータ ドライバに対応する、拡張性の高いプログラミング ツールのリファレンス ハードウェア/ソフトウェア サンプルです。これらのデバイスは、EEPROM レジスタの設定が可能であり、各モータのパラメータ値に設定する必要があります。このリファレンス デザインでは、最大 8 つのモータ ドライバ デバイスを、ユーザ指定の EEPROM モータ パラメータ値に一度にプログラムする方法を詳細に示しています。
特長
- 最大 8 つのデバイスに対応するソフトウェア/ハードウェアのサポート
- ユーザが構成可能な EEPROM 設定
- MCU への 2 線式 JTAG インターフェイス
- ユーザが検証を読み戻すための LCD 画面
- 2 ボード ソリューション用の 1 つの ON/OFF スイッチ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ71.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRQ72.PDF (65 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サンプル・コードまたはデモ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdd0 or www.ti.com/lit/xx/tidcdd0/tidcdd0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDD0. Please update any bookmarks accordingly.
サンプル・コードまたはデモ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdd1 or www.ti.com/lit/xx/tidcdd1a/tidcdd1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDD1. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | DRV10983/DRV10975/DRV10983-Q1/DRV10987 EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/12/04 | ||
| ユーザー・ガイド | User's Guide For The TIDA-01373 (Rev. A) | 2017/10/10 |