TIDA-01370

停止検出用エンコーダによる閉ループステッパ モーターのリファレンス デザイン

TIDA-01370

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、光学式ロータリ インクリメンタル エンコーダで取得された閉ループ フィードバックがある場合に、DRV8880 によって駆動されるステッピング モーターのストール検出に使用されます。  リファレンス デザインでは、閉ループ アルゴリズムを使用して失速を検出する方法を示します。

特長
  • 高分解能のポジショニング システム
  • コンパクトなデザイン
  • 閉ループ ステッパ モーターのアルゴリズム
  • 5V エンコーダの出力を処理
  • 2.0A フルスケール電流のステッパ ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCY6.PDF (7119 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQC1.PDF (170 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQC0.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQC3.ZIP (962 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDA1.ZIP (633 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQC2.PDF (962 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQB9.PDF (299 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS735イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV4T1253 ステート出力 CMOS ロジック レベル シフタ付き、単電源 4 バッファ ゲート

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F261792KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML
ステッパ モーター ドライバ

DRV8880電流レギュレーション機能と 1/16 マイクロステップ機能とスマート チューニング機能搭載、45V、2A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ  

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62175スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCDA2 — TIDA-01370 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01370 停止検出用エンコーダによる閉ループステッパ モーターのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDA2 TIDA-01370 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/03/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01370 停止検出用エンコーダによる閉ループステッパ モーターのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda2 or www.ti.com/lit/xx/tidcda2/tidcda2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDA2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Closed Loop Stepper Motor Design With Encoder for Stall-Detection Ref Design 2017/03/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。