TIDA-01362

BLDC モータ ドライバによる 3 相ステッパ モータ駆動のリファレンス デザイン

TIDA-01362

設計ファイル

概要

TIDA-01362 は、ブラシレス (BLDC) ドライバと同じハードウェア構造を使用して 3 相ステッピング モーターを駆動する方法を示します。このデザインでは、PWM 信号方式を調整することにより、滑らかな正弦波出力電流を実現します。このデザインの実装には DRV8313 デバイスが使用されます。

特長
  • スムーズな電流
  • コンパクトなデザイン
  • 低ノイズ オペアンプ
  • 開ループ動作
  • 非常に低い振動、または振動なし
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCN7.PDF (1791 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQ06.PDF (161 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ05.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ08.ZIP (17144 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD77.ZIP (1712 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ07.PDF (734 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ04.PDF (207 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01362 BLDC モータ ドライバによる 3 相ステッパ モータ駆動のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCD78 TIDA-01362 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/02/15
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01362 BLDC モータ ドライバによる 3 相ステッパ モータ駆動のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd78 or www.ti.com/lit/xx/tidcd78/tidcd78.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD78. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Driving Three-Phase Stepper Motor With BLDC Motor Driver Reference Design 2016/11/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。