TIDA-01351
超音波CWドップラー用の高分解能、高SNR、真のrawデータ変換のリファレンス デザイン
TIDA-01351
概要
このリファレンス デザインは連続波 (CW) シグナル コンディショニングであり、超音波画像処理システム (チャネル数が 64、128、192、256 のいずれかである超音波システム) に適しています。20 ビット完全差動型同時サンプリングに対応しており、真の生データを処理用に生成します。これは、IチャネルとQチャネル用の完全差動信号パスで構成され、各チャネルは、高性能の逐次比較型アナログ / デジタル コンバータ (ADC) (ADS8900B)、完全差動高精度アンプ (THS4551)、低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) のデュアル電圧レギュレータ (TPS7A8801)、高精度の電圧リファレンス (REF5050) を使用します。TIDA-01351 は、multiSPI™ デジタル インターフェイスを使用して PH1-EVM コントローラとのインターフェイスを実現できます。また、任意の PC に USB インターフェイスを接続し、PC ベースのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して性能を評価することもできます。
特長
- 同時に使用できる 2 個のチャネル (I と Q) 用の完全差動型シグナル チェーンは、待ち時間ゼロで真の未処理データを提供し、SNR は 101.2dB、ENOB (実効ビット数) は 16.45
- 8 チャネルの加算、フィルタリング、バッファリング、ゲイン機能を、単一段、高帯域幅、低消費電力、低ノイズ、単一電源電圧で実装
- 1MSPS の高いサンプリング レートにより、後処理のフレキシビリティを高め、SNR と分解能を向上
- 50Hz ~ 20kHz の周波数範囲に対応したバンドパス フィルタ
- 単一の 6V 電源で動作し、合計消費電力は 258mW
- INL が 1ppm、SNR が 104.5dB の 20 ビット、1MSPS 逐次比較型 ADC (ADS8900B) を使用した設計
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPN8.PDF (145 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda6 or www.ti.com/lit/xx/tidcda6/tidcda6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDA6. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 超音波CWドップラー用の高分解能、高SNR、真のrawデータ変換 のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2017/11/29 | ||
| 技術記事 | Take your ultrasound design to the next level | PDF | HTML | 2018/02/08 | |||
| アプリケーション・ノート | Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App | 2017/11/20 | ||||
| アプリケーション・ノート | Improving Resolution of SAR ADC | 2017/06/14 | ||||
| アプリケーション・ノート | DC Controlled Low Pass Filter | 2017/03/09 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI | 2016/11/08 |