TIDA-01350

高速リニア トランスインピーダンス回路のリファレンス デザイン

TIDA-01350

設計ファイル

概要

高速線形トランスインピーダンス アンプのリファレンス デザインは、LMH5401 完全差動アンプ (FDA) を使用する高速線形 2 段トランスインピーダンス アンプ (TIA) アプリケーションです。このリファレンス デザインには、ファイバー ピグテール付きのフォトダイオードが含まれます。提供されているフォト ダイオードは、ほぼ理想的な電流源となるため、テストが容易になります。

特長
  • 500MHz を超える帯域幅
  • 電流/電圧変換
  • フォト ダイオード搭載
  • 2 段階でゲインを増大させる
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU443.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUQ4.PDF (210 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUQ3.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUQ6.ZIP (582 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEA4.ZIP (1750 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUQ5.PDF (488 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUQ2.PDF (163 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RF 完全差動アンプ (FDA)

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高速、リニア・トランスインピーダンス・アンプのリファレンス・デザイ ン 英語版 2017/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。