TIDA-01341
Hi-Fi ヘッドフォン アンプ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01341
概要
ヘッドホン アンプは通常、正と負の電圧を必要とします。このリファレンス デザインでは、統合された一体型の分割レール チャージ ポンプ コンバータを使用して、単一入力電圧から両方の電圧を生成します。5 つのコンデンサと 4 つの抵抗で小型ソリューション サイズを実現します。
特長
- 小型ソリューション サイズ
- 低歪み
- 極小 BOM - わずか9個の外付け部品点数
- 調整可能な出力電圧
- テスト済みの回路設計。試験報告書、設計ファイルを同梱
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPV8.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Hi-Fi Headphone Amplifier Power Supply Reference Design | 2017/01/06 |