PMP9781

小型、高効率、分割レール電源リファレンス・デザイン、ポータブル・オーディオ・アプリケーション用

概要

Differential Headphone amplifiers require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an all integrated split-rail converter. It only requires one inductor and a minimal amount of external components to achieve a high efficiency power supply that keeps the distortion of the system very low. End users benefit from High Fidelity audio performances with longer playback time in their mobile application.

特長
  • 90% Peak Efficiency
  • Tiny solution size: 5.9x6.9 mm
  • Low Distortion: THD+N < 0.00075%
  • Programmable outputs
  • Small BOM — only 7 external components required
  • This circuit design is tested. All necessary software, a Test Report and a Design File are included.
出力電圧オプション PMP9781.1
Vin(最小)(V) 2.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) .04
出力電力(W) .2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous^Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRGC0.PDF (16 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAQ5.ZIP (437 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGC1.PDF (554 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGB9.PDF (113 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65132正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA16121.1nV/√Hz ノイズ、低 THD、高精度の SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications 2015/06/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9780 リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。