TIDA-01250
予測メンテナンスが可能なスマート ソレノイド ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01250
概要
付加的なモニタ制御機能と診断機能を実装するソレノイド ドライバのリファレンス デザインです。これらの機能により、ばねの緩み検出、バルブ経年劣化の認識、ソレノイド電流の動的制御を実現します。この予知保全機能セットは、工場のダウンタイムを短縮、または完全に無くすために役立ちます。さらに、ソレノイド電流の制御機能は、電力消費の低減とバルブ寿命の延長に貢献します。統合された IO-Link インターフェイスは、プログラマブル ロジック コントローラ(PLC)とアクチュエータ間での通信を可能にし、予知保全機能を活用します。マイコン(MCU)の PWM 出力を使用して FET の電流を駆動し、その後ソレノイド スイッチング電流を供給して、ソレノイドのスイッチングを実現します。電流シグネチャは、オンチップの 12 ビット ADC でサンプリングされ、オンチップ FRAM に保存されます。このリファレンス デザインは、移動平均の計算機能と電流シグネチャ曲線の極値計算機能を実装しています。
特長
- ソレノイドドライバ: MSP430™ の PWM 出力をベースとしており、さまざまなドライブ電流に合わせて PWM 出力を構成可能
- 統合型 12 ビット ADC で電流シグネチャをキャプチャ
- 電流シグネチャは MSP430 FRAM に保存できます。
- ファームウェアに単一の処理機能を実装:
- 移動平均
- ローカル極値の検出
- UART または IO-link を通じた構成
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRT7.PDF (51 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn2 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn2/tidcdn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDN2. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 予知保全機能を搭載したスマート・ソレノイド・ドライバのリファレン ス・デザイン | 英語版 | 2017/11/15 | ||
| 技術記事 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017/09/28 | |||
| ホワイト・ペーパー | Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper | 2015/06/12 |