TIDA-01237
車載マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) のリファレンス デザイン
TIDA-01237
概要
マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス デザインです。ボディ コントロール モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ コラム モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ ガイドもご用意しています。リファレンス デザインは広い入力電圧範囲 (VIN) の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。
特長
マルチスイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスによるさまざまな高電圧(HV)スイッチ入力のためのリファレンス デザインです。ボディ コントロール モジュール(BCM)、フェイスプレート、トップ コラム モジュール(TCM)の各アプリケーションで MSDI デバイスを使用した HV スイッチ入力の実用例を紹介したユーザーズ ガイドもご用意しています。リファレンス デザインは広い入力電圧範囲 (VIN) の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを使用して、固定 3.3V マイコン電源電圧を生成します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPE6.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC
TIC12400-Q1 — 車載向け、SPI 搭載、ADC 内蔵、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B67-Q1 — 車載、PG 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Automotive Multi-Switch Detection Interface Reference Design | 2016/12/04 |