TIDA-01232

大電流、低ノイズのパラレル LDO のリファレンス デザイン

TIDA-01232

設計ファイル

概要

この並列低ドロップ アウト (LDO) リファレンス デザインは、並列構成の TPS7A85 低ノイズ LDO リニア レギュレータを示しており、LDO あたり 3.5 A、または基板あたり 7 A を供給できます。その他のデザイン柔軟性として、このデザインをスタックしてアプリケーションの現在の要件を満たす機能が含まれます。

特長
  • 出力電流:基板あたり最大 7A (基板あたり 2 つの TPS7A85 LDO)
  • 低ドロップアウト (LDO) 電圧:200mV (標準値)
  • 低ノイズ出力:8 個の LDO を並列接続した場合、3.33μVRMS (1 個の LDO で 10Hz ~ 100kHz)
  • 高い出力精度:1% (ライン、負荷、温度の全範囲)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU352.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU421.PDF (1876 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSI5.PDF (161 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSI4.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSI7.ZIP (659 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDS8.ZIP (791 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSI6.PDF (660 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSI3.PDF (183 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A85パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84パワー グッド搭載、高精度、3A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A84Aパワー グッド搭載、3A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A83Aパワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8300パワー グッド搭載、高精度、低い入力電圧 (VIN)、低ノイズ、2A の超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A85Aパワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 大電流、低ノイズのパラレルLDOのリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/12
* 設計ガイド 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 2014/06/25
アプリケーション・ノート Ballast Resistors Allow Load Sharing Between Two Paralleled DC/DC Converters 2006/07/28

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00270 電流共用デュアル LDO

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。