TIDA-00270

電流共用デュアル LDO

TIDA-00270

設計ファイル

概要

この電源のトポロジーでは、並列動作する 2 個の LDO を使用して 6A をソースすることができます。このソリューションでは 2 個の TPS74401 の間で電流を均等にソースし、それぞれが 3A の電流を供給します。このデザインでは、単一の LDO で通常供給できる量に比べて、より大きい電流を供給できます。また、個別の LDO を 1 個使用する場合では利用できない、追加のヒートシンクを取り付けることもできます。

特長
  • 最大 6A のソース
  • リップルをフィルタするための高 PSRR(電源除去比)
  • 低雑音の出力で、クリーンなレールを供給
  • 低ドロップアウト・レギュレーション
  • 高精度(全温度範囲で 1%)
  • ソフト・スタートにより、単調なスタートアップが可能
出力電圧オプション TIDA-00270.1
Vin(最小)(V) .9
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 19.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU421.PDF (1876 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAB0.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAB1.ZIP (2110 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRAA9.PDF (114 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS744013A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 2014/06/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。