TIDA-01212

シングル双方向赤外線 LED 通信ポートのリファレンス デザイン

TIDA-01212

設計ファイル

概要

TIDA-01212 リファレンス デザインは、あらゆるスマート メーターまたはサブメーター デバイスに 9600bps の双方向 IrDA PHY リンクを追加するための、超低消費電力でありながらシンプルで低コストなソリューションを実現します。センサ コントローラ エンジン内部の最適化されたソフトウェアで制御される、単一の IR LED、抵抗、および内部 1.27V リファレンスを使用することにより、IrDA PHY @ 9600bps 用のトランスミッタとレシーバの両方が実装されています。このデザイン手法は、TI の CC13xx および CC26xx SimpleLink™ ワイヤレス マイコンで使用でき、従来の光学 IrDA PHY モジュールを独立した 2 個の LED に置き換えることでコストを削減します。

特長
  • CC1350 SimpleLink ワイヤレス マイコンを使用した、シングル双方向 IrDA PHY @ 9600bps の実装
  • 必要な I/O は 2 個のみ。外部電圧リファレンスを実装するために 2 個の追加 I/O を使用して、感度 (またはリンク範囲) を改善できます。
  • センサ コントローラ エンジンが静電容量式タッチ PCB 領域を感知し、毎秒 1 回 IR LED をポーリング (間隔は調整可能)
  • TIDA-00848 に接続して、1 個の IR LED を使用する IrDA PHY 機能 (送信と受信の両方) を追加可能
  • 平均電流:TI RTOS フレームワークを使用することにより、1.73μA @ 3.0V (LCD オフ時)、975μA @ 3.0V (80 LCD セグメント オン時)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCF0.PDF (2909 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROW8.PDF (106 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROW7.PDF (72 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROX0.ZIP (247 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCY3.ZIP (365 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROW9.PDF (358 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROW6.PDF (168 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT70A±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCY4 — TIDA-01212 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01212 シングル双方向赤外線 LED 通信ポートのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCY4 TIDA-01212 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/12/04
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01212 シングル双方向赤外線 LED 通信ポートのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccy4 or www.ti.com/lit/xx/tidccy4/tidccy4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCY4. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single Bidirectional Infrared LED Communication Port Reference Design 2016/11/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。