TIDA-01184

座席ヒーター用スマート電源スイッチのリファレンス デザイン

TIDA-01184

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載用のシート ヒーターの制御に使用する TPS1HA08-Q1 デバイスを紹介します。このシステムは 1 枚のメイン ボードと、発熱素子で構成されており、車載用のシート ヒーターで見受けられる抵抗性の発熱素子を表しています。このシステムは、各シートの温度を互いに独立して制御する能力を提示するほか、障害イベントを考慮に入れて堅牢な診断機能と保護機能を実現します。該当するアプリケーションは、シート ヒーター、クライメート コントロール(空調制御システム)、デフロスタ(霜取り)、グロー プラグ、タンク ヒーターなど、あらゆる種類の制御型発熱素子です。

特長
  • 抵抗性負荷発熱体をアクティブに監視して制御
  • フォルト表示と、負荷電流、電圧、温度を正確に検出するためのアナログ検出出力
  • TLC59116-Q1 LED ステータス インジケータ
  • 開放負荷およびバッテリ短絡の検出
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU609.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX33.PDF (240 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX35.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX34.ZIP (1169 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEV7.ZIP (1028 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX32.PDF (1146 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX31.PDF (422 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD6F002-Q1車載、LCD ディスプレイ アプリケーション向け、6 チャネル、5.5V ESD 保護ダイオードおよび EMI フィルタ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84-Q1車載グレード、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1HA08-Q1車載、選択可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

PCF8574A割り込み機能搭載、8 ビット 2.5V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B67-Q1車載、PG 搭載、450mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TLC59116-Q1車載、16 チャネル、FM+ I2C バス制御の定電流 LED シンク ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載シート・ヒーター向けスマート・パワー・スイッチのリファレンス・デザイン 英語版 2018/09/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。