TIDA-01165
IR フィルタ アナログ コントローラのリファレンス デザイン
TIDA-01165
概要
TIDA-01165 リファレンス デザインは、IR フィルタ用アナログ コントローラです。 このデザインは、モジュールが高輝度の太陽光にさらされた場合に赤外線フィルタの開閉に使用する DRV8837C モーター ドライバを取り上げます。 レイアウトを簡素化することで、コスト重視のアプリケーションに適していると同時に、ファームウェアを必要としないソリューションを作成することもできます。
特長
- 少ない部品点数
- レイアウトを簡素化簡略化
- 低消費電力スリープ コントローラ
- フットプリント ソリューション サイズが小さい
- 製造期間の短縮
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQE0.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | IR Filter Analog Controller Reference Design | 2017/01/10 |