TIDA-01162

低電圧モーター駆動の統合型とディスクリートを比較するリファレンス デザイン

TIDA-01162

設計ファイル

概要

TIDA-01162 は、統合型とディスクリート型の低電圧モーター ドライブ ソリューションの主な相違点を実証します。ディスクリート ソリューションは 2 個の大型外部 MOSFET を使用して実装するのに対し、統合型ソリューションは TI の DRV8850 ブラシ付き DC モーター ドライバを活用しています。  どちらの設計も、1 枚の PCB 上に実装されており、2 つのソリューションを迅速に比較できます。

特長
  • 少ない部品点数
  • 小型フォーム ファクタ
  • スルーレート調整
  • 経済的なソリューション
  • 電流制限
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCN6.PDF (5905 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPL0.PDF (265 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPK9.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPL2.ZIP (83320 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD39.ZIP (422 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPL1.PDF (1092 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPK8.PDF (343 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC2G14シュミット トリガー入力を備えた 2 チャンネル 1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32025.5V、高速、デュアル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8850LDO と電流フィードバック機能搭載、7V、8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCD40 — TIDA-01162 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01162 低電圧モーター駆動の統合型とディスクリートを比較するリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCD40 TIDA-01162 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/01/15
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01162 低電圧モーター駆動の統合型とディスクリートを比較するリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd40 or www.ti.com/lit/xx/tidcd40/tidcd40.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD40. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Driving a Quadcopter Using DRV8850 Design Guide 2016/11/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。