TIDA-010956
統合型モーター ドライブ向け、48V、85A、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン
TIDA-010956
概要
このリファレンス デザインは、48V DC入力、85ARMS 出力、3相モーター ドライブ インバータを示します。100V のインテリジェント ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L を採用すると、小型サイズ、堅牢、高効率の電力段を実現できます。セーフ トルク オフ (STO) 機能のために、DRV8162L の分離型電源アーキテクチャを活用したマルチチャネル シャットダウン経路が提案されています。DRV8162L の内部 VDS 監視機能と保護機能は、過電流障害から保護します。INA241A を使用した位相 A と 位相 B、および機能絶縁型デルタ シグマ変調器である AMC0106M05 を使用した位相 C で高精度のモーター電流検出を実現します。3.3V I/O インターフェイスを搭載しているため、C2000™ マイコン (MCU) のようなホスト コントローラを接続し、迅速かつ容易に評価を実施することができます。
特長
- 24V ~ 60V DC 入力、85ARMS の連続出力電流、3 相インバータ
- オンチップ ハードウェア保護機能搭載、スマート ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L
- 貫通電流、過電流、短絡、低電圧、過熱に対する包括的な保護機能
- ゲート ドライバのソース / シンク電流は 16mA、32mA〜1A、2A にプログラム可能、効率と EMI 性能の最適化が容易
- 構成可能なデッドタイム挿入により貫通電流を回避
- 同相除去比の高いゼロ ドリフト電流のセンス アンプ INA241A による同相シャント に基づく電流検出、および AMC0106M05 機能絶縁型変調器
- マルチチャネルのシャットダウン パスにより、STO 機能の柔軟な設計が可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMD41A.PDF (164 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 統合型モータードライブ向け、48V、85A、小型フォームファクタ、3 相インバータのリファレンスデザイン (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/07/02 |