TIDA-010941

周辺光打ち消し機能内蔵、煙探知器向けスマート アナログ センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-010941

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、UL217 第 9 版の感度試験と消防室試験に合格した、BOM コストの低い煙探知器設計を提示します。このリファレンス デザインは、変調ベースの光電アーキテクチャを使用して、チャンバー付きまたはチャンバーレスの煙検出アプリケーションに適した、高い周囲光除去率を実現できます。また、このデザインはシグナル チェーン向けに高い信号対雑音比を実現しており、煙探知器アプリケーションで誤警報を低減する信頼性の高いアルゴリズムや、大気品質センシング アプリケーションで粒子センシングを実現するのに役立ちます。このデザインは、MSPM0L1306 マイコンの低消費電力モードを使用し、1 個の 9V アルカリ電池で 10 年のバッテリ動作期間を実現します。

特長
  • 周囲光除去機能を搭載した変調ベースのセンシング シグナル チェーン
  • 低消費電力動作に適した高度な圧縮センシング方式
  • 煙検出の誤警報を低減し、粒子状物質の大気環境センシングを実施する、デュアル波長、デュアル角度の光学デザイン
  • シグナル チェーンの信号対雑音比は 77dB (300 個のパルス使用時)
  • 総消費電流は 5.8μA (16 個のパルスと、0.1Hz の ODR:出力データ レート使用時) であり、9V アルカリ電池で 10 年以上のバッテリ動作期間を実現
  • UL217 第 9 版の感度試験と消防室試験に合格
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU920.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SSIT003.PDF (2140 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCB0.PDF (267 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCA9.PDF (130 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC63.ZIP (97 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDMCB2.ZIP (1579 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK4.ZIP (456 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCB1.PDF (1082 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCA8.PDF (429 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-M0+ マイコン

MSPM0L130664KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC20102% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A24イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A623157アンダーシュートとオーバーシュート電圧保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル汎用アナログ スイッチ

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC1G665V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDA-010941-GUI — TIDA-010941 GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010941 周辺光打ち消し機能内蔵、煙探知器向けスマート アナログ センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDA-010941-GUI TIDA-010941 GUI

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/12/16

TIDA-010941 GUI files for Python

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010941 周辺光打ち消し機能内蔵、煙探知器向けスマート アナログ センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

リリース情報

First release version

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 環境光打ち消し機能内蔵、煙探知向けスマート アナログ センサ イ ンターフェイスのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/01/09
* 試験報告書 TIDA-010941 UL217 Test Report 2023/11/16

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。