TIDA-010932

バッテリ バックアップ対応、24VAC 電力段のリファレンス デザイン

TIDA-010932

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高効率の電源段ソリューションを実現します。このソリューションは、24VAC 電源を使用する、スマート サーモスタットや、ビル オートメーション向けの他のゲートウェイ最終製品に適しています。この電力段は 24VAC の入力で動作し、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード コンバータを使用する場合は、これらのレールからコンバータに電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、メイン電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。ブースタパックのフォーム ファクタを採用しているため、設計者は他の LaunchPad と組み合わせてこの電源アーキテクチャを評価することができます。また、この製品は LED ドライバと電流センシング機能を搭載しています。

特長
  • 24VAC または USB から 3.3V 電源レールへの変換
  • パワー パスとバッテリ補助電源の動的制御
  • 独立したバッテリー充電と負荷経路
  • 全負荷電流範囲で高効率
  • 電源レールの電流監視
  • USB 過電流対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU897.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMBO5.PDF (538 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBO4.PDF (179 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBO7.ZIP (1902 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGF7.ZIP (2272 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBO6.PDF (2012 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBO3.PDF (551 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TLV62568SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR3652026μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS21161.6V ~ 5.5V、40mΩ、2.5A、低静止電流 (IQ)、優先順位付きパワー マルチプレクサ

データシート: PDF
バッテリ チャージャ IC

BQ24072パワー パスと 4.2V VBAT 搭載、VOUT=VBAT + 225mV、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA218026V、デュアルチャネル、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

TPS9236038V、1.2A、シングルチャネル LED バックライト ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド バッテリ・バックアップおよび充電機能搭載、高効率の 24VAC~ 5V、3.3V リファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/07/03

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01358 スマート サーモスタット向け、広い入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ バックアップの付いた 24V AC 出力段のリファレンス デザイン TIDA-01395 Vin (入力電圧範囲) の広いコンバータおよびバッテリ ゲージの付いた 24V AC 出力段のスマート サーモスタット向けリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。