TIDA-01358

スマート サーモスタット向け、広い入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ バックアップの付いた 24V AC 出力段のリファレンス デザイン

TIDA-01358

設計ファイル

概要

TIDA-01358 は、低 BOM(部品表)コストで高効率の出力段ソリューションを実現し、スマート サーモスタットやビル オートメーション最終機器向けゲートウェイに最適なリファレンス デザインです。出力段は入力電圧が 24Vac で、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加の POL (ポイント オブ ロード)電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このリファレンス デザインは、LiPo(リチウムポリマ)バッテリを充電し、24Vac 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー パス機能は、バッテリ電源による補助的な電力供給を実現し、システム負荷の過渡が発生した場合でも 24Vac から DC システムへの電流制限超過を許容するため、低コストのワイド入力電圧(Vin)降圧回路を実現できます。

特長
  • バッテリ バックアップ
  • 独立したバッテリー充電と負荷経路
  • パワー パス / バッテリからの補助的電力供給の動的制御
  • 全負荷電流範囲で高効率
  • USB の過電流定格に準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE1A.PDF (4732 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPC7.PDF (311 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPC6.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPC9.ZIP (895 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD20.ZIP (503 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPC8.PDF (1283 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPC5.PDF (596 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ロード スイッチ

TPS27081A調整可能な立ち上がり時間、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV620802 x 2mm SON パッケージ封止、1.2A、高効率、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ24072パワー パスと 4.2V VBAT 搭載、VOUT=VBAT + 225mV、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 24-V AC Power Stage With Wide VIN Converter and Battery Backup Ref Design (Rev. A) 2017/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。