TIDA-01084

連続波の位相整列マルチトーン ジェネレータ:DC ~ 6GHz RF サンプリング DAC リファレンス デザイン

TIDA-01084

設計ファイル

概要

TIDA-01084 リファレンス デザインは、RF サンプリング DAC を使用して、連続的な位相整列マルチトーン波形を生成する方法を示します。4 つの独立した 48 ビット NCO を備えた 14 ビット 9GSPS DAC38RF83 は、最初のナイキスト ゾーン内の任意の場所、または 2 番目の ナイキスト ゾーンでは最高 6GHz で 4 つのC W トーンを生成できます。

このリファレンス デザインでは、動作理論、GUI の説明、外部パターン ジェネレータを必要とせずに、トーンを生成する NCO プログラミングの指示を説明しています。このデザインは、連続波形を生成するための部品表 (BOM) を大幅に簡略化および削減して使いやすい方法を示します。

特長
  • 最初のナイキストで複数の CW トーンを生成し、2 番目のナイキスト周波数では最大 6GHz をサポート
  • デジタル シングルサイド バンド アップコンバージョン
  • マルチトーンの位相アライメント同期
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBO0.PDF (1929 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPK0.PDF (113 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPJ9.PDF (305 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPK2.ZIP (2162 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD37.ZIP (976 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPK1.PDF (2452 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPJ8.PDF (494 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38RF83デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A85パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM27761LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS744013A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A8101イネーブル搭載、1A、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62095DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Simple CW Multi-tone Generator Utilizing RF Sampling Digital Analog Design Guide 2016/03/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。