TIDA-01081

マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン

TIDA-01081

設計ファイル

概要

この LED ライティング制御リファレンス デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン ビジョン システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング アプリケーションにも最適です。この設計では、ユーザが LED の電流と点灯時間を設定できるため、LED を安全にオーバードライブして明るさを高めることができます。この設計は自律動作が可能ですが、絶縁インターフェイスを介して外部からトリガを受けたり、トリガ信号を生成したりすることもできます。内蔵回路ブロックは、広い入力電圧範囲への対応、プログラム可能な入力電流、入力電力制御をサポートし、逆接続、過電圧、過熱からの保護機能も備えています。

特長
  • LED 電源電圧: 最大 24V
  • 複数のパラメータをプログラム可能
    • LED 電流:200mA ~ 2.4A
    • LED モード:連続パルスまたは 200ns ~ 4.9s のパルス
    • LED パルスの繰り返し:0.2 Hz ~ 10 kHz
    • トリガ遅延時間:トリガ入力用の 10μs
    • マルチ パルス時間、および電流ブラケット処理により AEB および HDR イメージングをサポート
  • カスケード化デュアル電力段
    • 事前昇圧:8V ~ 36V のワイド入力、15W のシステム入力、アダプティブなインダクタ電流制限機能付き
    • 降圧: 高速インダクタ電流ランプ処理
  • 絶縁型トリガと UART インターフェイス:
    • 絶縁型 5V、50mA 出力
    • シンク NPN / TTLトリガ入出力
  • 包括的なシステム監視/保護:
    • オンボード温度センサと電圧監視
    • 超高速の出力過電圧保護
  • eFuse:逆極性保護、適応型の過電流制限、入力電力制限
  • 最大 256 ビットのユーザー データを格納する EEPROM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU447.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUT3.PDF (583 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUT2.PDF (78 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUT5.ZIP (3674 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB1.ZIP (1282 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUT4.PDF (3989 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUT1.PDF (2520 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

NOR ゲート

SN74LVC1G02シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD15380F3ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA1692.7 ~ 60V、440kHz、可変ゲイン、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS92515HVNFET 内蔵、ハイサイド電流センス機能とシャント PWM 調光機能搭載、65V、2A LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F517232KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP11664 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC082S085レール ツー レール出力、8 ビット マイクロ パワー、2 回路 DA コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2660入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロードスイッチ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32015.5V、高速、シングル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

TPS92561LED ライティング向け、新しい位相調光対応、シングル ステージ、昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G175シングル D タイプ フリップフロップ、非同期クリア付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM51653V ~ 65V、150mA、同期整流降圧コンバータ、超低静止電流 (IQ)

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7842電源内蔵、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27511A5V UVLO、分割出力対応、5V IN に対処、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC73116 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCEL5 — TIDA-01081 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01081 マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEL5 TIDA-01081 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/04/12
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01081 マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel5 or www.ti.com/lit/xx/tidcel5/tidcel5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEL5. Please update any bookmarks accordingly.

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDM056 — TIDA-01081 Simulation Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01081 マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン

TIDM056 TIDA-01081 Simulation Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/12/18
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01081 マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド マシン・ビジョン用のLEDライティング制御のリファレンス・デザイン 英語版 2017/12/18
アプリケーション概要 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019/01/07
技術記事 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018/07/10
技術記事 Light that freezes motion – insight into a LED lighting control design for machine PDF | HTML 2018/05/31

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。