TIDA-01070

HVAC コイル エアフロー センサ、リファレンス デザイン、エア フィルタ交換予知保全用

TIDA-01070

設計ファイル

概要

このデザインは、空調 (HVAC) システムを通じて気流効率や温度を監視するためのリファレンスとして提供されます。このリファレンス デザインは、半導体リレーと圧電振動センサを組み合わせて、エア ハンドラーを通過するエアフローを監視し、低エアフローや低温に適切に対処します。また、このシステムはキャリブレーション アルゴリズムを搭載し、全システム設定で一貫性のある性能を実現します。

特長
  • 低温凝縮装置の停止
  • 単一ボタンによるシステム キャリブレーション
  • エア ハンドラーの 24VAC トランスとの組み合わせで動作
  • 実行時の 14.08mA 消費電流
  • 動作条件:-40°C ~ 85°C
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCA6A.PDF (9826 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNO6.PDF (428 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNO5.PDF (68 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNO8.ZIP (2122 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCN9.ZIP (629 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNO7.PDF (2425 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNO4.PDF (1950 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
NOR ゲート

SN74LVC1G27シングル、3 入力、1.65V ~ 5.5V NOR ゲート

データシート: PDF
MSP430 microcontrollers

MSP430FR23113.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54013.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV4313クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01070 HVAC コイル エアフロー センサ、リファレンス デザイン、エア フィルタ交換予知保全用
ダウンロードオプション

TIDCCN8 TIDA-01070 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/09/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01070 HVAC コイル エアフロー センサ、リファレンス デザイン、エア フィルタ交換予知保全用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn8 or www.ti.com/lit/xx/tidccn8/tidccn8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCN8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド HVAC Coil Airflow Sensor for Predictive Maintenance in Air Filter Replacement (Rev. A) 2016/10/25
技術記事 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 2 PDF | HTML 2016/12/08
技術記事 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 PDF | HTML 2016/11/14
ホワイト・ペーパー Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016/11/02
技術記事 Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 2016/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。